- 品番:
- VX 8617650
- 製品説明
- 小型スウィングフレーム用の取り付けキットを使用することで、小型マウンティングプレートをヒンジ式にすることができ、アフターサービスの際に、その後ろに配置してある部品にも手が届くようになります。
- 材質
- スチール
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- 前方、フレームセクション上に
- エンクロージャー奥行方向に後方へ
- 側面、ヒンジ付きサイドパネルとの組み合わせで
- 取り付けについてのご注意
- エンクロージャーの奥行きに合わせ、システムセクションを選んでください。
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.4 kg
- 総質量
- 0.414 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177919501
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 製品説明
- VX ヒンジサポート マウンティングプレート用
- 資料
- マニュアル