シャシーガイド VX マウンティングプレート用

品番: VX 8617401

マウンティングプレートを横から挿入するために使用します。

品番:
VX 8617401
製品説明
マウンティングプレートを横から挿入するために使用します。実装は、前方へ引き出された取り付け位置で行われます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
適用
幅: = 800 mm
1パック
2 個
純質量
3.8 kg
総質量
3.9 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
15.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177921122
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
VX シャシーガイド マウンティングプレート用、幅: 800 mm
資料
Info sheet
Load brochure