- 品番:
- VX 8617360
- 製品説明
- マウンティングプレート間の間隔を最小にすることは、両マウンティングプレート上の構築を最大限に可能にする必須条件です。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛メッキ、クロメート処理
- 取り付けについてのご注意
- エンクロージャー寸法に合う 2 枚目のマウンティングプレートが必要になります、リタール オンラインスペアパーツリストを確認ください。
- リアパネル付きエンクロージャーの、後方にあるマウンティングプレートへの無理のないアクセスを可能にするために、リアパネルの代わりに透視ドアあるいはダブルドアを使用することもできます。
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.5 kg
- 総質量
- 0.542 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177921696
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- VX 取り付けキット マウンティングプレート2枚 背中合わせ取り付け用