マウンティングプレート取り付け具 タイプ A、VX 用

品番: VX 8617353

マウンティングプレートの追加固定および補強用。

品番:
VX 8617353
製品説明
マウンティングプレートの追加固定および補強用。マウンティングプレートの位置決めをする前に、ロックピンをマウンティングプレートの側面に固定します。マウンティングプレートをエンクロージャーフレームと面一に設置した後に、アングルブラケットをエンクロージャーフレームに固定することができます。この方法は、マウンティングプレートの表面に制限を加えることもなく、また、リアパネルを外すことなく固定具を取り付けることを可能にします。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
マウンティングプレート取り付け位置 = エンクロージャーフレームと面一 / ポジション ± 0mm
エンクロージャー / マウンティングプレートごとに 2個、マウンティングプレートの側面、高さ半分の位置で使用
適用
エンクロージャータイプ: VX
1パック
5 個
純質量
0.65 kg
総質量
0.692 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177940413
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
VX mounting plate fastener, type A
資料
マニュアル