マウンティングプレート取り付け具 タイプ B、VX 用

品番: VX 8617351

マウンティングプレートの追加固定および補強用。

品番:
VX 8617351
製品説明
マウンティングプレートの追加固定および補強用。
メリット
エンクロージャーフレームに直接、あるいはシステムセクション 23 x 64 mm に簡単に実装
機能方法
マウンティングプレート固定具で、マウンティングプレートをしっかりねじ留めすることもできれば、面一になるように差し込み固定することもできます。
取り付け状態によって、マウンティングプレート固定具 タイプ B は、マウンティングプレートを最小限で囲みます
マウンティングプレートの前側を制限なく使用できるように、完全に開放します
取り付けは、状況によって、前方からも後方からも可能です
材質
鋼板製
表面
亜鉛メッキ、クロメート処理
同梱品
取り付け部品を含む
1パック
10 個
純質量
1.34 kg
総質量
1.44 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
5.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177927018
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
VX マウンティングプレート取り付け具、タイプB、鋼板製
資料
Info sheet