マウンティングプレート取り付け具 タイプ C、VX 用

品番: VX 8617352

マウンティングプレートの追加固定および補強用。

品番:
VX 8617352
製品説明
マウンティングプレートの追加固定および補強用。
メリット
エンクロージャーフレームに直接、簡単に実装
機能方法
マウンティングプレート固定具を使用すれば、マウンティングプレートを面一に固定することができます。
マウンティングプレートの前側を制限なく使用できるように、完全に開放します
マウンティングプレートが取り付けられていて、リアパネルが外されている場合、後方より取り付け可能
材質
鋼板製
表面
亜鉛メッキ、クロメート処理
同梱品
取り付け部品を含む
1パック
10 個
純質量
0.5 kg
総質量
0.52 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177927063
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
VX マウンティングプレート取り付け具、タイプC、鋼板製
資料
Info sheet