多機能取り付けキット VX マウンティングプレート用

品番: VX 8617370

マウンティングプレートは奥行き方向にさらに 20 mm 移動させることもでき、後方より取り付けることもできます。

品番:
VX 8617370
製品説明
マウンティングプレートは奥行き方向にさらに 20 mm 移動させることもでき、後方より取り付けることもできます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛メッキ、クロメート処理
同梱品
6 x ホルダー
取り付け部品を含む
取り付け方法
エンクロージャー背面側からマウンティングプレートを組み込み際に使用します:取り付け位置は、エンクロージャーフレームと面一、ポジション ± 0 mm。アフターサービスの際には、マウンティングプレートを前からも後からも取り出すことが可能
エンクロージャー内の実装可能奥行を 20 mm 増やすには、取り付け位置をエンクロージャーフレームの後方へずらします、位置 +20 mm、F= 3500 N
マウンティングプレートのねじ留め箇所を追加するために:すべての取り付け位置用
適用
エンクロージャータイプ: VX
1パック
1 個
純質量
0.82 kg
総質量
0.82 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177924437
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX 多機能取り付けキット マウンティングプレート用
資料
Load brochure
マニュアル