アダプターレール VX アクセサリー用

品番: SZ 8617750

VX SE を VX25 と互換性のある内装にするために使用します。それぞれの実装状況に合わせ、VX アダプターレールをカットします。

品番:
SZ 8617750
製品説明
VX SE を VX25 と互換性のある内装にするために使用します。それぞれの実装状況に合わせ、VX アダプターレールをカットします。
同梱品
アダプターレール
取り付け部品を含む
取り付け方法
VX SE エンクロージャーの垂直プロファイル (フレーム) に (全高さあるいは部分的に) 取り付けます
VX SE の水平方向のトッププロファイル (フレーム) に幅方向に取り付けます
品番について
その他のサイズ用に短くすることができます。
適用
エンクロージャータイプ: VX SE
高さ: = 1,800 mm
1パック
4 個
純質量
4.32 kg
総質量
4.66 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
21.29
関税率番号
73269098
EAN
4028177958647
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ adapter rail for VX compatibility, for H: 1800 mm
適合宣言書
PCF-declaration
資料
Info sheet