- 品番:
- SZ 8617760
- 製品説明
- VX SE を VX25 と互換性のある内装にするために使用します。それぞれの実装状況に合わせ、VX アダプターレールをカットします。
- 同梱品
- アダプターレール
取り付け部品を含む - 長さ
- 200 mm
- 取り付け方法
- VX SE エンクロージャーの垂直プロファイル (フレーム) に (全高さあるいは部分的に) 取り付けます
- VX SE の水平方向のトッププロファイル (フレーム) に幅方向に取り付けます
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX SE
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.56 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3.2
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177958630
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ adapter rail for VX compatibility, Length: 200 mm
- 資料
- Info sheet