内装用レール AX

品番: AX 2394210

エンクロージャー内に取り付けます。機械加工は不要です。サイドおよびルーフ面に取り付け可能です。VX システムセクション 23 x 64 mm、VX システムセクション 14 x 39 mm、エンクロージャー用照明灯、ドアスイッチ、ドアステイ、VX ケーブルクランプレールや VX サポートレール等のための実装面を追加します。

システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX用

ドアステイ AX用

ドアスイッチ LEDシステム照明用

LED システム照明灯

品番:
AX 2394210
製品説明
エンクロージャー内に取り付けます。機械加工は不要です。ハウジング内のボス穴を使用して、サイド、ボトムおよびルーフ面に取り付け可能です。2列のシステム穴で、以下のアクセサリーの実装面を追加します:システムセクション 14 x 39 mm 、エンクロージャー照明、ドアスイッチ、ドアステイ、ケーブルダクトホルダー。
メリット
システムモジュール、AX 用
VX25 システムアクセサリーとの適合性
取り付けるために穴あけ加工を必要としないので、時間を節約できます
ハウジングの保護等級は保たれます(機械加工は不要)
自動等電位化
向上した荷重と安定性
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
内装用レール AX
アダプター
取り付け部品を含む
注記:
LED システム照明灯を取り付けるには、VX システムセクション 23 x 64 mm、または、内装用マウンティングブラケットが必要です
適用
エンクロージャータイプ: AX
奥行: = 210 mm
1パック
4 個
純質量
0.8 kg
総質量
0.9 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177965683
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
AX 内装用レール、奥行 210 mm 用
資料
その他の技術情報
マニュアル