- 品番:
- AX 2394350
- 製品説明
- エンクロージャー内に取り付けます。機械加工は不要です。ハウジング内のボス穴を使用して、サイド、ボトムおよびルーフ面に取り付け可能です。2列のシステム穴で、以下のアクセサリーの実装面を追加します:システムセクション 14 x 39 mm 、エンクロージャー照明、ドアスイッチ、ドアステイ、ケーブルダクトホルダー。
- メリット
- システムモジュール、AX 用
- VX25 システムアクセサリーとの適合性
- 取り付けるために穴あけ加工を必要としないので、時間を節約できます
- ハウジングの保護等級は保たれます(機械加工は不要)
- 自動等電位化
- 向上した荷重と安定性
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 内装用レール AX
アダプター
取り付け部品を含む - 注記:
- LED システム照明灯を取り付けるには、VX システムセクション 23 x 64 mm、または、内装用マウンティングブラケットが必要です
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX
奥行: = 350 mm - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 1.3 kg
- 総質量
- 1.3 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177965713
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- AX 内装用レール、奥行 350 mm 用
- 資料
- その他の技術情報
- マニュアル