底部拡張レール AX用

品番: AX 2394100

このレールは、AX コンパクトエンクロージャー内の自在な内装を実現するために、新しい AX 内装用レールと併用します。VX システムセクション 23 x 64 mm、LED システム照明灯、VX ケーブルクランプレールや VX サポートレールなどを取り付けるために使用します。

システムセクション 23 x 64 mm VX、VX IT、VX SE、AX プラスチック製用

システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX用

ドアステイ AX用

ドアスイッチ LEDシステム照明用

LED システム照明灯

ケーブルクランプレール VX、TS、VX SE、PC、AX, VX ベースシステム用マウンティングレール

サポートレール 48 x 26 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

品番:
AX 2394100
製品説明
エンクロージャー奥行き方向への取り付け用。機械加工は不要。既設のスタッドボルトに取り付けます。2面にシステム穴付き。追加実装を可能にします。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
長さ
99 mm
取り付け方法
AX 鋼板製に取り付けるには、内装用レール AXが必要
適用
エンクロージャータイプ: AX
1パック
4 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.451 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177965737
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
AX 底部拡張レール
資料
マニュアル