- 品番:
- SZ 6730700
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 長さ
- 500 mm
- 取り付けについてのご注意
- 1200 mm 幅の CX コンソールユニット、CX デスクユニットおよび CX デスクプレートを実装するには、CX 内装用レール (長さ 600 mm) が 2 本必要です。
- 注記:
- それぞれのエンクロージャーシステムやハウジングシステムの組立説明書または保護導体パンフレットをご参照ください。
- 適用
- エンクロージャータイプ: CX コンソールシステム
幅: = 600 mm
高さ: = 675 mm - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 1.4 kg
- 総質量
- 1.695 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177983571
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ 内装用レール、CX 用、適用幅x高さ:600 mm
- 資料
- マニュアル