カスタマイズ用レール

品番: SZ 6730710

本体付属のスタッドボルトに取り付けます。3面にシステム穴が配置されています。

品番:
SZ 6730710
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
長さ
700 mm
取り付けについてのご注意
1600 mm 幅の CX コンソールユニット、CX デスクユニットおよび CX デスクプレートを実装するには、CX 内装用レール (長さ 800 mm) が 2 本必要です。
注記:
それぞれのエンクロージャーシステムやハウジングシステムの組立説明書または保護導体パンフレットをご参照ください。
適用
エンクロージャータイプ: CX ワンピースコンソール
CX デスクユニット
CX ベースユニット
幅: = 800 mm
高さ: = 970 mm
1パック
4 個
純質量
2 kg
総質量
2.315 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177983564
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ 内装用レール、CX 用、適用幅x高さ:800 mm
資料
マニュアル