- 品番:
- SZ 6730720
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 長さ
- 900 mm
- 注記:
- それぞれのエンクロージャーシステムやハウジングシステムの組立説明書または保護導体パンフレットをご参照ください。
- 適用
- エンクロージャータイプ: CX ワンピースコンソール
幅: = 1,000 mm - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 2.76 kg
- 総質量
- 2.993 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177983557
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ 内装用レール、CX 用、適用幅x高さ:1000 mm
- 資料
- マニュアル