- 品番:
- AE 2383350
- 製品説明
- 機械加工なしでエンクロージャー内に取り付けます。側面、床面および上面、いずれにも取り付け可能。2列のシステム穴付き。以下のパーツなどに使用できる取り付け面を創作します:TS システムセクション、エンクロージャー照明、ドアスイッチ、ドアステイ、ケーブルダクトホルダー。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 注記:
- その他のオプション:マウンティングプレート、フック式、TS 8612.400
- マウンティングプレート、ねじ止め可、大、TS 8612.410
- マウンティングプレート、ねじ止め可、小、TS 4532.000
- マウンティングブラケット PC 4597.000
- 適用
- エンクロージャータイプ: AE
奥行: = 350 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.776 kg
- 総質量
- 1.039 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177687448
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
AE Rail for interior installation, for AE, for D: 350 mm