カスタマイズ用レール TP 用、HD コンパクトエンクロージャー

品番: SZ 5001050

すでに本体に使用されているスタッドボルトへの取付けに。3面のシステム穴付き。

品番:
SZ 5001050
製品説明
すでに本体に付いているスタッドボルトへの取り付けに。三方にシステム穴が付いています。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
長さ
510 mm
取り付け方法
TP エンクロージャーシステムと HD コンパクトエンクロージャーへの取り付け方法の違いにご注意ください。これらについては、それぞれの組立説明書をご覧ください。
適用
エンクロージャータイプ: HD コンパクトエンクロージャー
TP
1パック
4 個
純質量
1.44 kg
総質量
1.639 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177479586
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SZ 内装用レール、CM、TP 用、長さ 510 mm