- 品番:
- SZ 5001054
- 製品説明
- すでに本体に付いているスタッドボルトへの取り付けに。三方にシステム穴が付いています。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 長さ
- 1,310 mm
- 取り付け方法
- TP エンクロージャーシステムと HD コンパクトエンクロージャーへの取り付け方法の違いにご注意ください。これらについては、それぞれの組立説明書をご覧ください。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TP
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 4.032 kg
- 総質量
- 4.231 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177479623
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
SZ 内装用レール、CM、TP 用、長さ 1310 mm