TS システムセクション 23 x 73 mm

品番: TS 8612550

TSシステムシャシー17 mm x 73 mmの代替品、上下の長穴の代わりにケージナット/スピードナット用の穴付き。TSフレームの長穴にひっかけてネジで固定します。

品番:
TS 8612550
製品説明
TS システムセクション 17 x 73 mm の代替えとして、上下長穴の代わりにスプリングケージナットおよびケージナット用の穴付き。TSフレームの長穴に掛けて、ねじで固定します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
固定ねじを含む
取り付け方法
TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームに
適用
エンクロージャータイプ: 内側実装面
幅/奥行き: 500 mm
1パック
4 個
純質量
2.084 kg
総質量
2.283 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177236264
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
TS システムセクション 23 x 73 mm、内側実装面用、W/D: 500 mm
データシート
詳細技術情報