- 品番:
- TS 8612560
- 製品説明
- TS システムセクション 17 x 73 mm の代替えとして、上下長穴の代わりにスプリングケージナットおよびケージナット用の穴付き。TSフレームの長穴に掛けて、ねじで固定します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 固定ねじを含む
- 取り付け方法
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームに
- 適用
- エンクロージャータイプ: 内側実装面
幅/奥行き: 600 mm - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 2.544 kg
- 総質量
- 2.74 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177237391
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- TS システムセクション 23 x 73 mm、内側実装面用、W/D: 600 mm