- 品番:
- TS 8612650
- 仕様
- 内側実装面用
- 製品説明
- トップなどの内側に取り付けて、重量のある機器を支えます。エンクロージャーのサイド、または後部に取り付けると、確実に機械にねじ止めできます。11個の穴が開いたツインフレームで、内装の幅が更に広がります。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直および水平フレームに
- 適用
- エンクロージャータイプ: 内側実装面
幅/奥行き: 500 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 2.6 kg
- 総質量
- 2.611 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177267053
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- TS マウンティングセクション 45 x 88 mm、内側実装面用、W/D: 500 mm
- 資料
- マニュアル