TS マウンティングセクション 45 x 88 mm

品番: TS 8612660

トップなどの内側に架装し、重量のある機器を支えます。エンクロージャーのサイドから、または後部から取付けると、機器に確実にネジ止めできます。

品番:
TS 8612660
仕様
内側実装面用
製品説明
トップなどの内側に取り付けて、重量のある機器を支えます。エンクロージャーのサイド、または後部に取り付けると、確実に機械にねじ止めできます。11個の穴が開いたツインフレームで、内装の幅が更に広がります。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
TS、VX SE エンクロージャーの垂直および水平フレームに
適用
エンクロージャータイプ: 内側実装面
幅/奥行き: 600 mm
1パック
2 個
純質量
2.8 kg
総質量
3.02 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177267060
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
TS マウンティングセクション 45 x 88 mm、内側実装面用、W/D: 600 mm
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報