TS システムレール 25 x 38 mm

品番: TS 8612760

重量のある機器を装備した場合に使用します。取付穴付き。垂直のTSエンクロージャープロフィールに組み込む可能性。

品番:
TS 8612760
製品説明
重量のある機器を装備した場合に使用します。取り付け穴付き。
材質
鋼板、3.0 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
固定ねじを含む
取り付け方法
TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームに
すべての面に 9 mmの丸穴(25 mmピッチ)付き
マウントレール、システムマウントレール、Cレール30/15、ケーブルクランプレール(マウンティングレール)および固有の機器の組み立てに使用します。
注記:
スナップオンナットとの組み合わせは、動的な接続に最適です。
適用
幅/奥行き: 600 mm
1パック
2 個
純質量
1.648 kg
総質量
1.96 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177429147
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TS システムレール 25 x 38 mm、W/D: 600 mm
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報