- 品番:
- TS 8612780
- 製品説明
- 重量のある機器を装備した場合に使用します。取り付け穴付き。
- 材質
- 鋼板、3.0 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 固定ねじを含む
- 取り付け方法
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームに
- すべての面に 9 mmの丸穴(25 mmピッチ)付き
- マウントレール、システムマウントレール、Cレール30/15、ケーブルクランプレール(マウンティングレール)および固有の機器の組み立てに使用します。
- 注記:
- スナップオンナットとの組み合わせは、動的な接続に最適です。
- 適用
- 適用幅/奥行: 800 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 2.488 kg
- 総質量
- 2.687 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177429154
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- TS システムレール 25 x 38 mm、W/D: 800 mm
- 資料
- マニュアル