- 品番:
- TS 8612240
- 製品説明
- 位置決めし、ねじ止めするだけの簡単な装着。掛金式なので、取り付けも取り外しも簡単に行えます。片側だけを固定すれば充分ですが、必要に応じて両側を固定しても結構です。
- 材質
- 鋼板製
- 同梱品
- 固定ねじを含む
- 取り付け方法
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームの外側実装面に
- TS、VX SE エンクロージャーの水平フレームに
- TP用底部拡張レールに
- 注記:
- マウンティングプレート付きのエンクロージャーには、システムレール2本が同梱品に含まれています。
- 適用
- 幅/奥行き: 400 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 1.428 kg
- 総質量
- 1.622 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177213081
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- TS マウンティングレール 18 x 38 mm、W/D: 400 mm