TSマウンティングレール 18 x 38 mm

品番: TS 8612260

外側の架装面の垂直のTSエンクロージャープロフィール、水平のTSエンクロージャープロフィールおよびCM用底部拡張レールへの取り付け用。

品番:
TS 8612260
製品説明
位置決めし、ねじ止めするだけの簡単な装着。掛金式なので、取り付けも取り外しも簡単に行えます。片側だけを固定すれば充分ですが、必要に応じて両側を固定しても結構です。
材質
鋼板製
同梱品
固定ねじを含む
取り付け方法
TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームの外側実装面に
TS、VX SE エンクロージャーの水平フレームに
TP用底部拡張レールに
注記:
マウンティングプレート付きのエンクロージャーには、システムレール2本が同梱品に含まれています。
適用
幅/奥行き: 600 mm
1パック
4 個
純質量
2.5 kg
総質量
2.669 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177213104
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
TS マウンティングレール 18 x 38 mm、W/D: 600 mm
データシート
詳細技術情報