- 品番:
- TS 4594000
- 製品説明
- ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリーを簡単に固定するために使用します。
- 仕様
- 穴Ø 4.5 mm、25 mm ピッチ
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 長さ
- 290 mm
- 適用ドア幅
- 400 mm
- 取り付け方法、VX SE
- In door width 400 mm
- 取り付け方法 AX
- In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- 取り付け方法、AX ステンレス製
- エンクロージャー幅 300mm 内に
- 取り付け方法、AX プラスチック製
- In door width 400 mm
- 取り付け方法、AX 3分割型
- 奥行 473 mm のエンクロージャー内に
- 取り付け方法 TS
- In door width 400 mm
- 取り付け方法、VX ベース (ステンレス製)
- 奥行 400 mm のベース内に、M6 トルクスねじ、および M6 ナットとの併用で
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
AX
AX プラスチック製
AX ウォール型キャビネット、3分割型
- 適用
- VX ベースシステム (ステンレス製)
- 1パック
- 20 個
- 純質量
- 2.94 kg
- 総質量
- 3.02 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 14.05 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177103726
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
TS サポートレール、TS、VX SE、TP 用、長さ:290 mm、適用ドア幅:400 mm