- 品番:
- TS 4599000
- 製品説明
- ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリーを簡単に固定するために使用します。
- 仕様
- 穴Ø 4.5 mm、25 mm ピッチ
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 長さ
- 890 mm
- 適用ドア幅
- 1,000 mm
- 取り付け方法 VX
- In door width 1000 mm
- 取り付け方法 AX
- 高さ 1000 mm のハウジング、AX 内装用レールとの併用で
- 取り付け方法、AX ステンレス製
- 高さ 1000 mm のエンクロージャー内に
- 取り付け方法 TS
- In door width 1000 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
AX
- 1パック
- 20 個
- 純質量
- 9.3 kg
- 総質量
- 9.42 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 41.87 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177103825
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
TS サポートレール、TS、VX SE、TP 用、長さ:890 mm、適用ドア幅:1000 mm