サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX用

品番: TS 4599200

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリーを簡単に固定するために使用します。

品番:
TS 4599200
製品説明
ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリーを簡単に固定するために使用します。
仕様
穴Ø 4.5 mm、25 mm ピッチ
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
長さ
700 mm
適用ドア幅
760 mm
取り付け方法 AX
In door width 760 mm, with cam lock
取り付け方法、AX ステンレス製
幅 760 mm のドア (カムロック付き) の内側に、穴付きドアフランジとの併用で
適用
エンクロージャータイプ: AX
幅/奥行き: 760 mm
1パック
20 個
純質量
7.24 kg
総質量
7.28 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
33.06 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177939028
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TS サポートレール, ドア幅 760 mm 用
適合宣言書
PCF-declaration
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報