- 品番:
- TS 8800130
- 製品説明
- ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリーを簡単に固定するために使用します。
- 仕様
- 穴Ø 4.5 mm、25 mm ピッチ
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 長さ
- 590 mm
- 取り付け方法、VX SE
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- 取り付け方法 AX
- In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- 取り付け方法、AX ステンレス製
- エンクロージャー幅 600mm 内に
- 取り付け方法 PC
- In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
- 取り付け方法 IW
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- 取り付け方法 TS
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- 取り付け方法 TP
- In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
幅/奥行き: 600 mm
- 1パック
- 20 個
- 純質量
- 5.86 kg
- 総質量
- 6.165 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 27.96 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177212503
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
TS サポートレール、TS、VX SE、TP 用、内側実装面用、適用幅/奥行:600 mm、長さ:590 mm