アダプターレール PSアクセサリー用

品番: TS 8800300

次の機器との両立性を作り出すための、垂直のTSエンクロージャープロフィールへの組み込み:PSマウンティングレール、PSマウンティングシャシー、PSシステムシャシー。

品番:
TS 8800300
製品説明
次との互換性の成立に:PS システムレール 23 x 23 mm、PS システムセクション 23 x 73 mmおよびPS シフランジ付きステムセクション 23 x 73 mm。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
固定ねじを含む
取り付け方法
TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームに
VX SE エンクロージャーの水平フレーム(上、幅方向)に
適用
エンクロージャータイプ: TS
高さ: = 2,000 mm
1パック
4 個
純質量
4.052 kg
総質量
4.252 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177212657
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
TS アダプターレール PSアクセサリー用、高さ: 2000 mm
データシート
詳細技術情報