この製品の販売終了日:: 2019/01/15
- 品番:
- TS 8800320
- 製品説明
- 次との互換性の成立に:PS システムレール 23 x 23 mm、PS システムセクション 23 x 73 mmおよびPS シフランジ付きステムセクション 23 x 73 mm。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 固定ねじを含む
- 取り付け方法
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームに
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム(上、幅方向)に
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
高さ: = 2,200 mm - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 4.456 kg
- 総質量
- 4.657 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177212664
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- TS アダプターレール PSアクセサリー用、高さ: 2200 mm