システムレール 23 x 23 mm VX、TS、VX SE用

品番: SZ 4176000

エンクロージャーの水平および垂直プロファイル (フレーム) に固定部品を追加して取り付る際に使用します。

品番:
SZ 4176000
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
長さ
1,695 mm
取り付け方法
垂直エンクロージャーフレームに:TSサポートブラケットに、PSアクセサリー用アダプターレールをアングルブラケット、固定ブラケットまたはPSサポートブラケットを用いて、直接取り付けます。
水平エンクロージャーフレームに:アングルブラケット、固定ブラケット、PSサポートブラケットを用いて直接設置
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1,800 mm
1パック
6 個
純質量
6.318 kg
総質量
6.65 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
32.99 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177093249
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ PS システムレール 23 x 23 mm TS、SE用、WHD: 1800 mm, 長さ: 1695 mm
適合宣言書
PCF-declaration
データシート
詳細技術情報