- 品番:
- SZ 4178000
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 長さ
- 2,095 mm
- 取り付け方法
- 垂直エンクロージャーフレームに:TSサポートブラケットに、PSアクセサリー用アダプターレールをアングルブラケット、固定ブラケットまたはPSサポートブラケットを用いて、直接取り付けます。
- 水平エンクロージャーフレームに:アングルブラケット、固定ブラケット、PSサポートブラケットを用いて直接設置
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2,200 mm
- 1パック
- 6 個
- 純質量
- 9.036 kg
- 総質量
- 9.514 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 40.78 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177093287
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
SZ PS システムレール 23 x 23 mm TS、SE用、WHD: 2200 mm, 長さ: 2095 mm