PS システムセクション 23 x 73 mm TS、VX SE用

品番: SZ 4376000

組み合わせホルダーピースPS経由の、水平と垂直のTSエンクロージャープロフィールへの取り付け用。

品番:
SZ 4376000
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
長さ
495 mm
取り付け方法
エンクロージャーの垂直フレームに、TS サポートブラケットを用いて、あるいは、PS アクセサリー用アダプターレールとPS サポートブラケットとの組み合わせを用いて取り付けます。
水平エンクロージャーフレームに、PSサポートブラケットに直接取り付け
適用
エンクロージャータイプ: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 600 mm
1パック
4 個
純質量
2 kg
総質量
2.16 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177099999
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ PS システムセクション 23 x 73 mm TS、SE用、WHD: 600 mm、長さ: 495 mm
データシート
詳細技術情報