PS シフランジ付きステムセクション 23 x 73 mm TS、VX SE用

品番: SZ 4364000

水平および垂直のTSエンクロージャープロフィールへの、直接の取り付け用。垂直のTSエンクロージャープロフィールへは、アダプターを使わなければできません。他のシステムレールに掛け金式で設置できます。

品番:
SZ 4364000
製品説明
固定用フランジ付きシステムセクション。システム穴に掛け金式で簡単に取り付けできます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
固定ねじを含む
取り付け方法
TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
水平TSフレームに
VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
VX SE エンクロージャーの水平フレーム(上、幅方向)に
適用
エンクロージャータイプ: TS
VX SE
幅/奥行き: 600 mm
1パック
4 個
純質量
2.36 kg
総質量
2.5 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177099739
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ PS シフランジ付きステムセクション 23 x 73 mm TS、SE用、W/D: 600 mm
データシート
詳細技術情報