- 品番:
- SZ 8800650
- 製品説明
- 固定用フランジ付きシステムセクション。システム穴に掛け金式で簡単に取り付けできます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 固定ねじを含む
- 取り付け方法
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
- 水平TSフレームに
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム(上、幅方向)に
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
VX SE
幅/奥行き: 500 mm - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 2 kg
- 総質量
- 2.051 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177290235
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- TS シフランジ付きステムセクション 23 x 73 mm TS、SE用、W/D: 500 mm