Cレール30/15 EN 60 715準拠、VX、TS、VX SE用

品番: SZ 4944000

エンクロージャーの水平プロファイル (フレーム) には直接取り付けます。エンクロージャーの垂直プロファイル (フレーム) に取り付ける場合は、追加の固定部品が必要になります。

品番:
SZ 4944000
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
長さ
555 mm
取り付け方法
VX エンクロージャーフレームの内側実装面上に
TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナットTS 8800.808あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
上下の幅方向の VS SE エンクロージャーの水平フレームに
スナップオンナット 8800.808 を使用して、上下の奥行き方向 (マウンティングプレート無し) の VS SE エンクロージャーの水平フレームに
水平TSフレームに
AX 3分割型の幅方向あるいは奥行き方向に。取り付け位置によって、レールを適切な長さにカットする必要があります。
取り付け方法、VX ベース
幅 600 mm のベース内のベーストリムパネルに、スペーサーブラケットとの併用で
取り付け方法、AX ベース
幅 600 mm のベース内に、トルクスタッピングねじとの併用で
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
AX ウォール型キャビネット、3分割型
幅/奥行き: 600 mm
適用
AX ベースシステム
VX ベースシステム
1パック
6 個
純質量
2.118 kg
総質量
2.4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
11.12 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177114593
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
製品説明
SZ Cレール30/15 EN 60 715 準拠 (DIN レール)、VX、TS、SE 用、W/D: 600 mm、長さ: 555 mm
適合宣言書
PCF-declaration
資料
セキュリティアラート
データシート
詳細技術情報