- 品番:
- SZ 4947000
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 長さ
- 1,155 mm
- 取り付け方法
- VX エンクロージャーフレームの内側実装面上に
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナットTS 8800.808あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
- 上下の幅方向の VS SE エンクロージャーの水平フレームに
- スナップオンナット 8800.808 を使用して、上下の奥行き方向 (マウンティングプレート無し) の VS SE エンクロージャーの水平フレームに
- 水平TSフレームに
- AX 3分割型の幅方向あるいは奥行き方向に。取り付け位置によって、レールを適切な長さにカットする必要があります。
- 取り付け方法、VX ベース
- 幅 1200 mm のベース内のベーストリムパネルに、スペーサーブラケットとの併用で
- 取り付け方法、AX ベース
- 幅 1200 mm のベース内に、トルクスタッピングねじとの併用で
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
AX ウォール型キャビネット、3分割型
幅/奥行き: 1,200 mm
- 適用
- AX ベースシステム
- VX ベースシステム
- 1パック
- 6 個
- 純質量
- 4.68 kg
- 総質量
- 4.86 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 23.14 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177114654
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- 製品説明
-
SZ Cレール30/15 EN 60 715 準拠 (DIN レール)、VX、TS、SE 用、W/D: 1200 mm、長さ: 1155 mm