Cレール TS、VX SE用

品番: DK 7828050

TS、SE エンクロージャーの垂直フレーム間への直接の取り付けに使用します。TS、SE エンクロージャーの水平フレーム間に固定するには、Cレール用アングルブラケットも必要になります。ユニバーサル形の固定部品であるため、Cレールを TS 8 フレームの内側実装面あるいは外側実装面のどちらへも取り付けることができます。

品番:
DK 7828050
製品説明
TS、SE エンクロージャーの垂直フレーム間への直接の取り付けに使用します。TS、SE エンクロージャーの水平フレーム間に固定するには、Cレール用アングルブラケットも必要になります。ユニバーサル形の固定部品であるため、Cレールを TS 8 フレームの内側実装面あるいは外側実装面のどちらへも取り付けることができます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
長さ
398 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS
SE
幅: = 500 mm
奥行: = 500 mm
1パック
4 個
純質量
1.52 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177235045
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
製品説明
DK Cレール TS、SE用、長さ: 398 mm、WxD: 500 mm
資料
Info sheet