- 品番:
- DK 7828060
- 製品説明
- TS、SE エンクロージャーの垂直フレーム間への直接の取り付けに使用します。TS、SE エンクロージャーの水平フレーム間に固定するには、Cレール用アングルブラケットも必要になります。ユニバーサル形の固定部品であるため、Cレールを TS 8 フレームの内側実装面あるいは外側実装面のどちらへも取り付けることができます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 長さ
- 498 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
SE
幅: = 600 mm
奥行: = 600 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 1.736 kg
- 総質量
- 1.98 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177235052
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- 製品説明
-
DK Cレール TS、SE用、長さ: 498 mm、WxD: 600 mm