- 品番:
- DK 7828100
- 製品説明
- TS、SE エンクロージャーの垂直フレーム間への直接の取り付けに使用します。TS、SE エンクロージャーの水平フレーム間に固定するには、Cレール用アングルブラケットも必要になります。ユニバーサル形の固定部品であるため、Cレールを TS 8 フレームの内側実装面あるいは外側実装面のどちらへも取り付けることができます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 長さ
- 898 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
SE
幅: = 1,000 mm
奥行: = 1,000 mm - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 2.936 kg
- 総質量
- 3.137 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177235144
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- 製品説明
- DK Cレール TS、SE用、長さ: 898 mm、WxD: 1000 mm