- 品番:
- DK 7100000
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 長さ
- 890 mm
- 取り付け方法
- エンクロージャー水平フレームに
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
- 適用
- エンクロージャータイプ: DK-TS
幅: 1,000 mm
奥行: 1,000 mm - 1パック
- 6 個
- 純質量
- 4.422 kg
- 総質量
- 4.623 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177124585
- ECLASS 8.0
- 27400501