Cレール DK-TS 用

品番: DK 7102000

水平のエンクロージャープロフィールへの直接の取り付け用。

品番:
DK 7102000
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
長さ
1,090 mm
取り付け方法
エンクロージャー水平フレームに
TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
適用
エンクロージャータイプ: DK-TS
幅: 1,200 mm
奥行: 1,200 mm
1パック
6 個
純質量
5.058 kg
総質量
5.322 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177124622
ECLASS 8.0
27400501