- 品番:
- SZ 4347000
- 製品説明
- トランスのような重量機器に使用します。Tヘッドねじとマウントレールの長穴は、どのような取り付け寸法にも対応します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- システムマウントレール (45 x 25 mm) 2本
T型ボルトM12 × 60 mm 4本
固定部品
- 取り付け方法
- TS エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナット8800.808あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて、あるいは高さ方向の位置変更に、TS システムレール 25 x 38 mmを用いて
- スナップオンナット 8800.808 を使用して、上下の幅方向または上下の奥行き方向 (マウンティングプレート無し) の VS SE エンクロージャーの水平フレームに
- 水平TSフレームに:幅方向に、奥行き方向に(マウンティングプレートなし)
- TP用底部拡張レールに
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
幅: = 1,000 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 4.64 kg
- 総質量
- 4.839 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177099395
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
SZ システムマウントレール、幅: 1000 mm