システムマウントレール

品番: SZ 4363000

トランスなどの、重い組み込み機器用。サポートレール内のフックボルトと縦長の穴で、任意のサイズのものを固定できます。

品番:
SZ 4363000
製品説明
トランスのような重量機器に使用します。Tヘッドねじとマウントレールの長穴は、どのような取り付け寸法にも対応します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
システムマウントレール (45 x 25 mm) 2本
T型ボルトM12 × 60 mm 4本
固定部品
取り付け方法
TS エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナット8800.808あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて、あるいは高さ方向の位置変更に、TS システムレール 25 x 38 mmを用いて
スナップオンナット 8800.808 を使用して、上下の幅方向または上下の奥行き方向 (マウンティングプレート無し) の VS SE エンクロージャーの水平フレームに
水平TSフレームに:幅方向に、奥行き方向に(マウンティングプレートなし)
TP用底部拡張レールに
適用
エンクロージャータイプ: TS
幅: = 1,200 mm
1パック
2 個
純質量
5.416 kg
総質量
6.2 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177099715
ETIM 9
EC000293
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SZ システムマウントレール、幅: 1200 mm
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報