- 品番:
- TS 4396000
- 仕様
- 穴付き
- 製品説明
- 絶縁ブロックあるいはトランスのような重量機器に使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- VX エンクロージャーフレームの内側実装面上に
- TS エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナット8800.808あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて、あるいは高さ方向の位置変更に、TS システムレール 25 x 38 mmを用いて
- 水平TSフレームに:幅方向に、奥行き方向に
- スナップオンナット 8800.808 を使用して、上下の幅方向または上下の奥行き方向の VS SE エンクロージャーの水平フレームに
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
幅: = 600 mm
奥行: = 600 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 6.232 kg
- 総質量
- 6.58 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 30.99 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177100398
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
TS サポートレール、VX、TS、VX SE 用、適用幅/奥行:600 mm、穴あき