サポートレール 75 x 20 mm VX、TS、VX SE用

品番: TS 4398500

絶縁ブロックあるいはトランスのような重量機器に使用します。

品番:
TS 4398500
仕様
穴なし
製品説明
絶縁ブロックあるいはトランスのような重量機器に使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
VX エンクロージャーフレームの内側実装面上に
TS エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナット8800.808あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて、あるいは高さ方向の位置変更に、TS システムレール 25 x 38 mmを用いて
水平TSフレームに:幅方向に、奥行き方向に
スナップオンナット 8800.808 を使用して、上下の幅方向または上下の奥行き方向の VS SE エンクロージャーの水平フレームに
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
幅: = 800 mm
奥行: = 800 mm
1パック
4 個
純質量
9.152 kg
総質量
9.68 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
41.87 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177522794
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TS サポートレール、VX、TS、VX SE 用、適用幅/奥行:800 mm、穴なし
適合宣言書
PCF-declaration
資料
Info sheet
Load brochure
データシート
詳細技術情報