- 品番:
- TS 8612960
- 製品説明
- 絶縁ブロックあるいはトランスのような重量機器に使用します。
- 材質
- スチール
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- VX エンクロージャーフレームの内側実装面上に
- VX アダプターレールとの併用で、VX SE のエンクロージャープロファイル (フレーム) の内側実装面上に
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
幅: = 600 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 7.382 kg
- 総質量
- 7.77 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 28.54 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177522862
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- TS マウントレール 65 x 42 mm TS、SE用、幅: 600 mm
- 資料
- Info sheet