マウントレール 65 x 42 mm VX、TS、VX SE用

品番: TS 8612980

絶縁ブロックあるいはトランスのような重量機器に使用します。

品番:
TS 8612980
製品説明
絶縁ブロックあるいはトランスのような重量機器に使用します。
材質
スチール
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
VX エンクロージャーフレームの内側実装面上に
VX アダプターレールとの併用で、VX SE のエンクロージャープロファイル (フレーム) の内側実装面上に
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
幅: = 800 mm
1パック
2 個
純質量
9.912 kg
総質量
10.85 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
39.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177522886
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
TS マウントレール 65 x 42 mm TS、SE用、幅: 800 mm
適合宣言書
PCF-declaration
資料
Info sheet